Controller pentru servomotoare CMMT-AS-C7-11A-P3-MP-S3

8151396

GTIN 4052568781644

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Curent nominal alimentare cu sarcina
9 A
Tensiunea nominala de functionare CA
400 V
Faze tensiune nominala de functionare
3 faze
Putere nominala controller
4000 VA