Bobina VACC-S13-18-K4-2U-KS4ME
8156760
GTIN 4052568588441
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Conector electric
Cutie de borne, filet de intrare cablu M20x1,5
Caracteristici bobina
110 V CC: 1,8 W - 110 V AC: 40/65 Hz, putere 1,8 VA
Tip de protectie
IP65