Drosel de cale VFOE-LE-T-R12-Q12-F1A
8157631
GTIN 4052568589905
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Functie de ventil
Functie antiretur pe droselul de evacuare
Debitul nominal normal in directia de strangulare
1200 l/min
Latimea pe orizontala
24 mm
Conector pneumatic 1
QS-12
Element de reglare
Buton rotativ cu blocare