Senzor de debit SFAH-100B-G14FS-PNLK-PNVBA-M8

8158416

GTIN 4052568583897

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Curba caracteristica a debitului valoare finala
100 l/min
Mediu de operare
Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [6:4:4] - Azot
Presiune de lucru
-0.9 bar - 10 bar
Directia de curgere
bidirectional