Racord rapid NPQE-L-M5-Q4-F1A-P10

8158775

GTIN 4052568599027

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
Filet exterior M5
Conexiune pneumatica 2
pentru furtun cu Ø exterior 4 mm
Design
Forma L
Temperatura ambianta
-5 °C - 60 °C
Latimea nominala
2.3 mm