Racord rapid NPQE-L-M7-Q4-F1A-P10
8158777
GTIN 4052568599041
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Conector pneumatic 1
Filet exterior M7
Conexiune pneumatica 2
pentru furtun cu Ø exterior 4 mm
Design
Forma L
Temperatura ambianta
-5 °C - 60 °C
Latimea nominala
2.3 mm