Conector rapid NPQE-D-Q12-Q10-F1A-P10
8158794
GTIN 4052568599218
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Conector pneumatic 1
pentru furtun cu Ø exterior 12 mm
Conexiune pneumatica 2
pentru furtun cu Ø exterior 10 mm
Design
forma dreapta
Temperatura ambianta
-5 °C - 60 °C
Latimea nominala
9.3 mm