Conector rapid tip Y NPQE-Y-Q8-E-F1A-P10

8158806

GTIN 4052568599324

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
pentru furtun cu Ø exterior 8 mm
Conexiune pneumatica 2
pentru furtun cu Ø exterior 8 mm
Design
in forma de Y
Temperatura ambianta
-5 °C - 60 °C
Latimea nominala
8.2 mm