Cilindru ghidat DFM-40-100-B-PPV-A-GF
8161445
GTIN 4052568595968
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Ø piston
40 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
754 N
Cursa
100 mm
Amortizare
Amortizare pneumatica, reglabila bilateral
Detectarea pozitiei
pentru senzor de proximitate