Cilindru ghidat DFM-16-30-B-PPV-A-GF
8162431
GTIN 4052568596040
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Ø piston
16 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
121 N
Cursa
30 mm
Amortizare
Amortizare pneumatica, reglabila bilateral
Detectarea pozitiei
pentru senzor de proximitate