Senzor de debit SFAB-1000U-HQ10-PNLK-PNVBA-M12

8162834

GTIN 4052568594763

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Curba caracteristica a debitului valoare finala
1000 l/min
Mediu de operare
Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - Dioxid de carbon - Azot
Presiune de lucru
0 bar - 10 bar
Conexiune pneumatica
pentru furtun cu Ø exterior de 10 mm