Ventil electromagnetic VUVG-L10-T32U-AT-M7-1H2L-F1A
8164344
GTIN 4052568612047
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
2x3/2 deschis monostabil
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
190 l/min
Racord pneumatic de lucru
M7
Tip de actionare
electric