Ventil electromagnetic VUVG-L10-T32U-MZT-M7-1H2L-F1A

8164355

GTIN 4052568612153

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
2x3/2 deschis monostabil
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
130 l/min
Racord pneumatic de lucru
M7
Tip de actionare
electric