Ventil electromagnetic VUVG-L14-M52-MT-G18-1H2L-F1A

8164557

GTIN 4052568612290

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
5/2 monostabil
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
730 l/min
Racord pneumatic de lucru
G1/8
Tip de actionare
electric