Ventil electromagnetic VUVG-L14-T32H-MZT-G18-1H2L-F1A
8164566
GTIN 4052568612382
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
2x3/2 deschis / inchis monostabil
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
500 l/min
Racord pneumatic de lucru
G1/8
Tip de actionare
electric