Electroventil cu separare de medii VYKA-F7-M22C-12-PF-5YQ7

8170086

GTIN 4052568962302

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Structura constructiva
Ventil basculant cu membrana de etansare
Functie de ventil
inchis 2/2 monostabil
Debit apa la presiune de lucru max.
0,45 l/min
Debit Kv
0.018 m³/h