Actionare liniara DFPC-250-350-D-V4EX4-3E-45S-M24P-W2
8172156
GTIN 4052568610456
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Ø piston
250 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
29452 N
Cursa
350 mm
Detectarea pozitiei
pentru senzor de proximitate