Ventil electromagnetic VUVG-L18-M52-MT-G14-1H2L-F1A

8172836

GTIN 4052568617882

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
5/2 monostabil
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
1300 l/min
Racord pneumatic de lucru
G1/4
Tip de actionare
electric