Senzor de presiune SPAF-P10R-Q6-L-PNLK-VB-M12

8181234

GTIN 4052568650148

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Valoare initiala a domeniului de masurare a presiunii
0 bar
Valoarea finala a domeniului de masurare a presiunii
10 bar
Functia elementului de comutare
Contact NO/NC comutabil
Conexiune pneumatica
QS-6