Senzor de presiune SPAF-B11R-G18M-L-PNLK-VB-M12
8181238
GTIN 4052568650186
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Valoare initiala a domeniului de masurare a presiunii
-1 bar
Valoarea finala a domeniului de masurare a presiunii
10 bar
Functia elementului de comutare
Contact NO/NC comutabil
Conexiune pneumatica
Filet exterior G1/8