Cablu motor NEBM-M17G12-EH-5-Q6N-LE12

8181668

GTIN 4052568640552

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conexiune electrica 1, tip de conectare
Priza hibrid
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare
M17x0,75
Conectorare electrica 2, tip de racord
Cablu
Conexiune electrica 2, tehnologie de conectare
Capat deschis
Lungime cablu
5 m