Cablu motor NEBM-L10G14-EH-5-Q7N-LE12

8181671

GTIN 4052568640583

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conexiune electrica 1, tip de conectare
Priza hibrid
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare
Schemă de conectare L10
Conectorare electrica 2, tip de racord
Cablu
Conexiune electrica 2, tehnologie de conectare
Capat deschis
Lungime cablu
5 m