Ventil soft-start si exhaustare rapida MS6-SV-1/2-D-10V24P-2M12-SO
8182930
GTIN 4052568618698
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
G1/2
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
4300 l/min
Presiune de lucru
3.5 bar - 10 bar
Tip de actionare
electric