Senzor de debit SFAM-62-3000L-M-PNLK-PNVBA-M12-EMD
8187362
GTIN 4052568629588
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Domeniu de masurare a debitului, valoare finala
3000 l/min
Mediu de operare
Argon - Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - Dioxid de carbon - Azot
Presiune de lucru
16 bar
Conexiune pneumatica
Modul de baterii