Filtru-regulator MS6-LFR-3/8-D5-ERM-E11
8190246
GTIN 4052568635589
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca …
Conector pneumatic 1
G3/8
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
6000 l/min
Domeniu de reglare a presiunii
0.3 bar - 4 bar
Finete de filtrare
40 µm