Drosel de cale VFOF-CE-BAH-Q6-Q6
8193267
GTIN 4052568641320
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
Functie antiretur pe droselul de evacuare
Debitul nominal normal in directia de strangulare
240 l/min
Debit nominal normal in sens antiretur
400 l/min - 460 l/min
Conector pneumatic 1
QS-6