Generator de vacuum OVPN-20-L3-PG14-G34-UA

8199145

GTIN 4052568661151

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Diametru nominal duza Laval
2 mm
Vacuum max.
81 %
Debit volumetric max. de aspiratie in raport cu atmosfera
530 l/min