Racord rapid NPQO-D-G18-Q6-P10
8203295
GTIN 4052568659172
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Conector pneumatic 1
Filet exterior G1/8
Conexiune pneumatica 2
pentru furtun cu Ø exterior 6 mm
Latimea nominala
4.2 mm
Temperatura ambianta
0 °C - 120 °C