Racord rapid tip L NPQO-L-G14-Q8-P10
8203308
GTIN 4052568659400
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Conector pneumatic 1
Filet exterior G1/4
Conexiune pneumatica 2
pentru furtun cu Ø exterior 8 mm
Latimea nominala
6 mm
Temperatura ambianta
0 °C - 60 °C