Pilot VACC-P2-0.12-K4-5-EX4A

8204401

GTIN 4052568772574

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector electric
Clemă cu arc - Cutie de borne, filet de intrare cablu M20x1,5
Tipul de montare
CNOMO
Caracteristici bobina
6 - 16 V DC: 0,012 - 0,1 W
Tip de protectie
IP65 - conform IEC 60529