Cilindru oscilant DFPD-3500-SY-Y-90-RD-F16
8211838
GTIN 4052568769758
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Conexiune pneumatica
G1/2
Cuplu la presiunea nominala de functionare si la un unghi de oscilatie de 0°
3993.9 Nm
Unghi de pivotare
90 deg
Model de gaurire a flansei
F16
Conexiunea arborelui
T46