Cilindru electric EPRF-BS-86-200-15P-F-M1

8211896

GTIN 4052568785482

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Dimensiune
86
Cursa
200 mm
Turatie de lucru max.
2000 1/min
Cuplu max. de actionare
32.28 Nm
Forta max. de avans Fx
12500 N