Cilindru cu tije de ghidare DGRC-GF-16-100-PA

8218197

GTIN 4052568770969

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Ø piston
16 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
121 N
Cursa
100 mm
Amortizare
inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti
Detectarea pozitiei
pentru senzor de proximitate