Cablu motor NEBM-SF1W31-E-3-N-LE24
8219831
GTIN 4052568772734
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Conexiune electrica 1, tip de conectare
Stecher
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare
Schema de conectare F1
Conectorare electrica 2, tip de racord
Cablu
Conexiune electrica 2, tehnologie de conectare
Capat deschis
Lungime cablu
3 m