Racord cu ștuț NPQM-D-Q6-E-P10-G2

8226862

GTIN 4052568777098

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
pentru furtun cu Ø exterior 6 mm
Conexiune pneumatica 2
pentru furtun cu Ø exterior 6 mm
Presiune de functionare interval complet de temperatura
-0.95 bar - 16 bar
Temperatura ambianta
-20 °C - 70 °C
Latimea nominala
5 mm