Racord rapid NPQM-D-G38-Q14-P10-G2
8226884
GTIN 4052568777319
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Conector pneumatic 1
Filet exterior G3/8
Conexiune pneumatica 2
pentru furtun cu Ø exterior 14 mm
Temperatura ambianta
-20 °C - 70 °C
Latimea nominala
10 mm