Racord rapid tip L NPQM-L-G12-Q14-P10-G2
8226890
GTIN 4052568777371
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Conector pneumatic 1
Filet exterior G1/2
Conexiune pneumatica 2
pentru furtun cu Ø exterior 14 mm
Temperatura ambianta
-20 °C - 70 °C
Latimea nominala
12 mm