Regulatorproportional de presiune VPPI-1.8L-3-G18-0L6H-V1-S1

8230839

GTIN 4052568783860

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
Regulator proportional cu 3 cai
Conector pneumatic 1
G1/8
Domeniu de reglare a presiunii
0 bar - 6 bar
Presiune de lucru
6 bar - 8 bar
Domeniu de tensiune de lucru CC
21.6 V - 27.6 V