Filtru-regulator MS4-LFR-1/4-D6-E-R-M-MPA
8232848
GTIN 4052568777975
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
G1/4
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
1700 l/min
Domeniu de reglare a presiunii
0.3 bar - 7 bar
Finete de filtrare
40 µm