Filtru-regulator MS4-LFR-AGC-D7-E-R-V

8232868

GTIN 4052568778163

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
G3/8
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
1500 l/min
Domeniu de reglare a presiunii
0.5 bar - 12 bar
Finete de filtrare
40 µm