Filtru-regulator MS6-LFR-3/8-D6-E-R-V

8232902

GTIN 4052568778392

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
G3/8
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
5700 l/min
Domeniu de reglare a presiunii
0.3 bar - 7 bar
Finete de filtrare
40 µm