Filtru-regulator MS6-LFR-3/8-D7-C-R-M-VS
8232904
GTIN 4052568778415
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca …
Conector pneumatic 1
G3/8
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
3500 l/min
Domeniu de reglare a presiunii
0.5 bar - 12 bar
Finete de filtrare
5 µm