Filtru-regulator MS6-LFR-AGF-D6-E-R-M
8232916
GTIN 4052568782450
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
G1
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
6200 l/min
Domeniu de reglare a presiunii
0.3 bar - 7 bar
Finete de filtrare
40 µm