Filtru-regulator MS6-LFR-AGF-D7-C-R-M-MPA
8232920
GTIN 4052568782498
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
G1
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
4000 l/min
Domeniu de reglare a presiunii
0.5 bar - 12 bar
Finete de filtrare