Cilindru oscilant DFPD-E-N-185-RP-90-RS60-F0710
8254914
GTIN 4052568815691
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conexiune pneumatica
1/4 NPT
Cuplu la presiunea nominala de functionare si la un unghi de oscilatie de 0°
127.6 Nm
Unghi de pivotare
90 deg
Model de gaurire a flansei
F0710
Conexiunea arborelui
T22