Senzor presiune SPAU-P10R-T-G18M-L-PNLK-A-M12D

8260137

GTIN 4052568808754

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Valoare initiala a domeniului de masurare a presiunii
0 bar
Valoarea finala a domeniului de masurare a presiunii
10 bar
Functia elementului de comutare
Contact NO/NC comutabil
Conexiune pneumatica
G1/8
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare
M12x1, codificat A conform EN 61076-2-101