CPX-E-CEC Motion & Robotic - licenta PTP
CPX-E-CEC Motion & Robotic - licenta PTP

CPX-E-CEC Motion & Robotic - licenta PTP

Va rugam sa intrati in contul dvs. pentru a avea acces la preturi si licente de test.

Inapoi la rezultatele cautarii
Licenta de software Motion & Robotic pentru controller-ul CPX-E-CEC-M1-xx ofera solutia confortabila pentru crearea aplicatiilor de manipulare
Descriere

Licenta PTP (Point To Point) pentru software-ul Motion & Robotic pentru aplicatii simple de preluare si manipulare piese.

Licenta contine:

  • PTP (Point To Point) interpolare a miscarii
  • Programare facila prin limbajul de interpretare FTL (Festo Teach Language)
  • Vizualizare grafica pentru CDSA-D3-RV portabil, inclusiv functia Teach-In.
  • Integrat in Codesys, adica o conexiune usoara de la aplicatiile PLC la miscarea de deplasare FTL.
Detalii tehnice

Modele de cinematica Festo acceptate:

  • Portal H EXCH si EXCM
  • Portal T EXCT
  • Portal planar YXCF
  • Portal liniar YXCL
  • Portal tridimensional YXCR

CDSA-D3-RV display portabil optional pentru utilizarea software-ului Motion & Robotic, inclusiv ecran tactil, confirmare si oprire de urgenta.

Cerinţe tehnice
Pentru a utiliza licenta, controllerul hardware, CPX-E-CEC-M1-PN sau CPX-E-CEC-M1-EP, trebuie sa fie cel putin la versiunea 10.