The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Festo utilizeaza module cookie pentru a imbunatati performanta, pentru a optimiza functionalitatea, pentru a analiza accesul si pentru a personaliza continutul. Puteti refuza in orice moment utilizarea modulelor cookie. Informatii suplimentare in acest sens gasiti in sectiunea de website privind protectia datelor si politica de utilizare a modulelor cookie.
These include cookies that enable Festo to optimise the website based on users' behaviour (tracking) and are stored anonymously.
These cookies assist users in that optimum suggestions are made based on users' behaviour.
These cookies enhance the functions and convenience of the website. For example, encrypted user data can be stored in them for an automatic logon. These cookies can be stored for a long time.
These cookies are used for enabling the basic function of the Festo website and the online shop. These cookies cannot be deselected.
Realizati diagramele de circuit electrice si pneumatice intr-un mod rapid si facil cu FluidDraw P6. Aplicatia faciliteaza obtinerea documentatiei complete pentru utilaje precum si crearea unor simple schite.
Descriere
Genereaza proiecte profesionale, inclusiv rame de desen si bloc de text folosind FluidDraw P6. Pentru a face acest lucru, utilizati o librarie de simboluri standard extensiva sau adaugati produse direct din catalogul integrat de produse Festo. Identificarile sunt atribuite automat si pot fi modificate, daca este necesar. Informatiile despre produse si circuite pot fi transmise in liste generate automat. Daca aveti cerinte speciale, personalizati sabloanele prestabilite: creati simboluri individuale, librarii, baze de date de produs, rapoarte sau rame de desen intr-un mod rapid si usor. Descarcati fisierul executabil din portalul nostru de asistenta: instalare FluidDraw P6 Pentru a rula FluidDraw, este necesara o licenta.
Licente
Toate licentele FluidDraw sunt licente de retea. Acestea pot fi partajate pe un server de licente sau pot fi utilizate local pe un PC sau notebook. Licentele sunt emise sub forma de tichet si pot fi activate direct in FluidDraw. Urmatoarele licente sunt disponibile:
Abonament anual Licenta FluidDraw 365
Perpetual FluidDraw P6
Abonamentul va garanteaza accesul la ultima versiune. Este inclus un upgrade la versiunea P7 (si mai sus), precum si actualizari in versiunea P6. Licenta este emisa pentru 12 luni si reinnoita automat in fiecare an, in cazul in care abonamentul nu este anulat.
Utilizati FluidDraw P6 pe o perioada nelimitata. Actualizarile in versiunea P6 sunt incluse.
Prezentare generala functionala
Nou in versiunea P6:
Noi meniuri gen ribbon
Reprezentare noua a insulelor de ventile, inclusiv distribuirea automata in diverse pagini
Simboluri noi pentru motoarele si controller-ele Festo
Acces direct la cosul online Festo
Acces direct la serviciile online Festo, cum ar fi fisa de date si documentatia din schema de circuite
Liste flexibile: sabloane suplimentare pentru rapoarte cu posibilitatea de personalizare si functie de export
Tabele simple
Export / Import de setari de program
Desemnare in doua litere personalizabila
Gestiune sabloane de proiect
Imprumut licente
Suport GRAFCET
Exportare PDF-uri, inclusiv hyperlink-uri
Functii clasice FluidDraw:
Librarii de simboluri - simple si conform standardelor
Librarie de simboluri pneumatice completa, neutra, conform ISO 1219-1
Identificare inteligenta si automata a echipamentelor - DIN EN 81346-2
Librarie de simboluri electrica neutra - DIN EN 60617
Extindere cu librarii de simboluri definite de utilizator
Crearea diagramelor de circuite - rapid si usor
Introduceti simboluri suplimentare fara a fi nevoie sa va deconectati
Conectarea automata a punctelor (Autoconnect)
Crearea automata a tuturor simbolurilor pentru produsele Festo configurabile, de ex. insule de ventile
Directionare inteligenta a cablurilor cu puncte de plasa pentru modificarea directiei
Suport aliniere pentru aranjarea simbolurilor
Referinte incrucisate actualizate automat
Fereastra de vizualizare pentru navigarea in foaia de calcul (functia de zoom)
256 nivele in desen
Desen - intuitiv si versatil
Elemente geometrice pentru desene de asamblare 2D
Creati si arhivati propriile simboluri
Desenati folosind coordonate, lungimi, latimi si raze
Dimensiune (mm, cm, inch)
Gestionare - clara si structurata
Gestionati mai multe fisiere intr-un singur proiect
Structurarea proiectului folosind subfoldere
Deschideti mai multe proiecte simultan
Raportare - documentatie completa, facil si automatizat
Lista de materiale
Imagini de contact
Diagrame de terminale
Diagrame de cabluri (prezentarea cablului in forma tabelara)
Liste de tuburi (prezentare tubulara in forma tabelara)
NOU: index / tabel de continut
NOU: complet personalizabil
Date despre produs - informatii complete despre BOM
Cautare offline prin catalogul Festo integrat
Baze de date / cataloage de produse definite de utilizator cu functii de cautare
Accesati cosul Festo offline
NOU: acces la cosul online Festo
Traducere - facilitarea documentatiei multilingve
Traducerea automata a descrierilor produselor Festo
Tabelele de traducere specifice utilizatorului pot fi configurate
O gama de setari de limba pentru diferite nivele de program
Interfete - schimb de date usor si eficient
Datele pot fi exportate in cosul online Festo
Datele pot fi importate dintr-o versiune integrata offline a catalogului Festo