Soft Stop
Soft Stop
Compatibilitate produs
Festo Motion Terminal

Soft Stop

Va rugam sa intrati in contul dvs. pentru a avea acces la preturi si licente de test.

Inapoi la rezultatele cautarii

Scurtati timpul ciclului cu pana la 70%! Cu „Soft Stop”, puteti implementa miscarea de pozitionare extrem de dinamica, dar delicata, fara amortizoare predispuse la uzura. Aplicatia reduce timpul de intretinere, creste durata de functionare a sistemului si astfel creste productivitatea.

Cerinţe tehnice
Disponibil din versiunea firmware 4.6