De ce avem nevoie de hidrogen sigur?

Hidrogenul este foarte reactiv și foarte inflamabil. Temperaturile ridicate, presiunea și tensiunea electrică interacționează în timpul producției. Siguranța funcțională nu este un plus opțional aici, ci o necesitate - pentru o funcționare fiabilă și sigură.

Celulă de electroliză pentru producerea hidrogenului (H₂) prin aplicarea unei tensiuni electrice la doi electrozi.

Electroliza: Etapa centrală în producerea hidrogenului

Într-un electrolizor, apa este separată în hidrogen și oxigen cu ajutorul electricității. Ambele gaze trebuie să fie separate și canalizate în siguranță. Procesele automatizate contribuie la creșterea siguranței și la optimizarea fluxurilor de lucru într-un stadiu incipient. Acest lucru ajută la evitarea pericolelor.

Care sunt riscurile specifice?

Electroliza produce amestecuri de gaze explozive. Pierderi, structura incorecta a ventilului sau senzorii defecți pot fi periculoși. Prin urmare, componentele relevante pentru siguranță - cum ar fi recipientele sub presiune și sistemele de măsurare - trebuie să funcționeze fiabil.

Logo pentru standardul de siguranță SIL (Safety Integrity Level) în conformitate cu IEC 61508: siguranță funcțională în instalațiile industriale.

Cum ajută standardele SIL obligatorii

IEC 61508 a Comisiei Electrotehnice Internaționale (IEC) specifică modul în care companiile din întreaga lume trebuie să dezvolte și să opereze sistemele critice de siguranță. Acesta se aplică în toate industriile și constituie baza pentru multe alte standarde de siguranță.

Pentru industria de proces, CEI a derivat IEC 61511 din aceasta. Acest standard se adresează operatorilor de instalații din sectoare precum cel chimic, al uleiului și gazelor sau farmaceutic și descrie implementarea practică a siguranței funcționale.

Ambele standarde utilizează Nivelurile SIL (Safety Integrity Level 1-4) pentru a determina nivelul necesar de reducere a riscului. Acest lucru permite evaluarea specifică a pericolelor și punerea în aplicare a măsurilor de protecție adecvate.

De ce este SIL atât de important pentru producția de hidrogen?

Hidrogenul sigur este greu de conceput fără SIL. Sistemele conforme SIL recunosc automat defecțiunile, reacționează fiabil și aduc sistemele într-o stare de siguranță. Acest lucru protejează nu numai oamenii, ci și utilajele și mediul.

Cum îndepliniți cerințele SIL?

Nu este suficientă doar securizarea componentelor individuale. Pentru a asigura funcționarea în siguranță, toate părțile unei bucle - senzori, comenzi și actuatori - trebuie să interacționeze în mod optim și trebuie evaluate riscurile posibile. Aceasta include consiliere, planificare și produse adecvate pentru sistemul dumneavoastră. O concepție greșită des întâlnită este aceea că implementarea este costisitoare. În realitate, siguranța funcțională economisește bani prin mai puține defecțiuni, mai puțină revizie și o durată de viață mai lungă.

Hidrogen sigur cu automatizare

Cu partenerul potrivit, securitatea poate fi planificată. Festo furnizează tehnologii de automatizare încercate și testate - de la senzori inteligenți și sisteme de control modulare la cabinete de control întregi. Totul este orientat către producția sigură de hidrogen. Avem mulți ani de experiență în sectoare relevante, cum ar fi industria chimică, și vă sprijinim de la ideea inițială până la punerea în funcțiune.

Lista dvs. de verificare pentru producerea în siguranță a hidrogenului

☑ Cunoașteți riscurile implicate în producerea hidrogenului

☑ Aplicați SIL 61508 ca standard de siguranță obligatoriu

☑ Analizați riscurile și oferiți protecție direcționată

☑ Alegeți parteneri experimentați cu standarde și expertiză în domeniu

☑ Folosiți automatizarea cu componente și sisteme verificate și testate

☑ Produceți hidrogen în siguranță și eficient cu Festo